20050 SW 112th Ave. Tualatin, Oregon 97062
電話:800-275-4899 ファックス:503-612-2383
www.cui.com
シリーズ: PK25-D5シリーズ
モデル: PK25-D5-S3.3, PK25-D5-S5, PK25-D5-S12, PK25-D5-S15, PK25-D5-D5, PK25-D5-D12, PK25-D5-D15
上記のCUI部品番号は、RoHSおよびREACH材料適合指令に準拠しています。特定のRoHS適応除外、REACH物質、または関連する質問については、materialcompliance@cui.comまでEメールにてお問い合わせください。
Sam Woody
品質マネージャー
swoody@cui.com
電話: 1-800-275-4899