IP67 定格のオス型またはメス型のジャック
USBコネクターと規格について知っておくべきこと
大量購入のお問い合わせ、あるいはご質問がある場合は直接お問い合わせください。
申し訳ありませんが、ご希望の3Dモデルは存在しません。さらにサポートが必要な場合は、当社までお問い合わせください。
ファイルを処理するまでお待ちください。ファイルの大きさによっては、数分かかることがあります。
1.65 x 5.0 mm センターピン, 5.0A, 垂直型, パネルマウント, シールド, LED照明, DC電源ジャック・コネクター