IP67 定格のオス型またはメス型のジャック
USBコネクターと規格について知っておくべきこと
大量購入のお問い合わせ、あるいはご質問がある場合は直接お問い合わせください。
申し訳ありませんが、ご希望の3Dモデルは存在しません。さらにサポートが必要な場合は、当社までお問い合わせください。
ファイルを処理するまでお待ちください。ファイルの大きさによっては、数分かかることがあります。
12V, 0.59A, 120 x 120 x 25.4mm, Dc Fan, 回転検出器信号
注記:機械的な優位性を表現しているだけで、熱分析やエアフロー分析に対する優位性を示すものではありません。