製造中止製品アイコン

ETMA 250W Uシリーズ

3極 (C14) AC-DCデスクトップ・アダプタ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

推奨代替品

データシート


ETMA 250W Uシリーズ
ETMA 250W U シリーズ代替バージョン

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    7.42 x 4.11 x 2.36
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    188.5 x 104.5 x 60
  • 保護
     
    過電圧、過負荷、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
ETMA1202083U 250 12 20.83 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 在庫確認ETMA1202083U
ETMA1601563U 250 16 15.62 UL/cUL, CE, Nemko, FCC --
ETMA1901316U 250 19 13.15 UL/cUL, CE, Nemko, FCC --
ETMA2001250U 250 20 12.5 UL/cUL, CE, Nemko, FCC --
ETMA2401042U 250 24 10.42 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 在庫確認ETMA2401042U
ETMA360694U 250 36 6.94 UL/cUL, CE, Nemko, FCC --
ETMA480521U 250 48 5.21 UL/cUL, CE, Nemko, FCC --
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink