製造中止製品アイコン

ETMA 200W Uシリーズ

3極 (C14) AC-DCデスクトップ・アダプタ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

ETMA 200W Uシリーズ
ETMA 200W U シリーズ代替バージョン

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    7.42 x 4.11 x 2.36
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    188.5 x 104.5 x 60
  • 保護
     
    過電圧、過負荷、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
ETMA1201666U 200 12 16.66 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 在庫確認ETMA1201666U
ETMA1601250U 200 16 12.5 UL/cUL, CE, Nemko, FCC --
ETMA1901053U 200 19 10.53 UL/cUL, CE, Nemko, FCC --
ETMA2001000U 200 20 10 UL/cUL, CE, Nemko, FCC --
ETMA240833U 200 24 8.33 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 在庫確認ETMA240833U
ETMA360555U 200 36 5.55 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 在庫確認ETMA360555U
ETMA480416U 200 48 4.16 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 在庫確認ETMA480416U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink