製造中止製品アイコン

ETMA 110W Uシリーズ

3極 (C14) AC-DCデスクトップ・アダプタ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

ETMA 110W Uシリーズ
ETMA 110W U シリーズ代替バージョン

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    6.7 x 2.6 x 1.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    170 x 64.8 x 38.5
  • 保護
     
    過電圧、過負荷、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
ETMA120750U 90 12 7.5 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 在庫確認ETMA120750U
ETMA135667U 90 13.5 6.67 UL/cUL, CE, Nemko, FCC --
ETMA150667U 100 15 6.67 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 在庫確認ETMA150667U
ETMA190580U 110 19 5.8 UL/cUL, CE, Nemko, FCC --
ETMA200550U 110 20 5.5 UL/cUL, CE, Nemko, FCC --
ETMA240460U 110 24 4.6 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 在庫確認ETMA240460U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink