EMMA30W 医療用ウォールマウントAC-DC電源シリーズ(互換性のあるACブレード内蔵)で、2 x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-第1版3.1安全基準および4版EMC準拠要件を取得しています。世界中で使用できるよう設計されたため、 これらの医療用電源は米国、欧州、英国、オーストラリアのプラグ・オプションを取り揃えており、信頼性と法令遵守が大きな懸念事項である病院や在宅医療、歯科医療に最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
EMMA050400-P5P-IC | 20 | 5 | 4 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
EMMA090300-P5P-IC | 30 | 9 | 3.3 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
EMMA120250-P5P-IC | 30 | 12 | 2.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
EMMA150200-P5P-IC | 30 | 15 | 2 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
EMMA180167-P5P-IC | 30 | 18 | 1.67 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
EMMA240125-P5P-IC | 30 | 24 | 1.25 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |