製造中止

PBK-1-Bシリーズ

1W、 シングル出力、 フルモールド、 PCBマウント、 AC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.38 x 0.98 x 0.51
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    35 x 25 x 13

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PBK-1-5-B 1 5 0.2 UL/cUL, CE 在庫確認PBK-1-5-B
PBK-1-9-B 1 9 0.11 CE, UL/cUL 在庫確認PBK-1-9-B
PBK-1-12-B 1 12 0.083 CE, UL/cUL 在庫確認PBK-1-12-B
PBK-1-15-B 1 15 0.066 CE, UL/cUL 在庫確認PBK-1-15-B
PBK-1-24-B 1 24 0.042 CE, UL/cUL 在庫確認PBK-1-24-B
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink