NEMA17-AMT112Sシリーズ
5mmシャフト, プログラミング可能な分解能インクリメント・エンコーダー付きNEMA 17 ステッパーモーター


小型のNEMA 17ステッパーモーターとCUIのAMT11インクリメント・エンコーダーを組み合わせたこのNEMA17-AMT112Sシリーズは、信頼性の高いモーターとモーションコントロール・フィードバックソリューションが便利な単一パッケージに収まっています。このシリーズは、最大110 oz-in(0.77 N-m)という、標準のNEMA 17モーターよりも高い保持トルクが特長で、高速または低速アプリケーション向けに特注の巻線けが施されています。最大4096PPRのインクリメント分解能とデジタル的に設定したゼロ値を提供するこのエンコーダーは、モータからエンコーダを取り外すことなく、CUIのAMT Viewpoint™ ソフトウエアを介して完全にプログラムすることが可能です。また、モータと組み合わせて使用すると、完全なサーボシステム用のコントローラと組み合わせた場合にクローズドループフィードバックを提供します。

仕様

  • フレームサイズ
    NEMA 17
  • シャフトØ(mm)
    5
  • ステップ角度(°)
    1.8
  • 最低動作温度(°C)
    -20
  • 最高動作温度(°C)
    50
  • 定格電圧(Vdc)
    24 ~ 48

使用可能なモデル

製品番号 最大保持トルク(oz-in) 電流/位相(A) 抵抗/位相(Ω±10%) インダクタンス/位相(mH±20%) 最大最適速度(RPS) 長さ(in) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
NEMA17-13-04SD-AMT112S 42 0.67 9.9 12.52 6 1.34 在庫確認NEMA17-13-04SD-AMT112S サンプルの依頼 見積依頼
NEMA17-13-04PD-AMT112S 42 1.33 2.5 3.09 11 1.34 在庫確認NEMA17-13-04PD-AMT112S サンプルの依頼 見積依頼
NEMA17-16-06SD-AMT112S 63 0.7 10.8 21.84 3 1.58 在庫確認NEMA17-16-06SD-AMT112S サンプルの依頼 見積依頼
NEMA17-16-06PD-AMT112S 63 1.4 2.7 5.46 6 1.58 在庫確認NEMA17-16-06PD-AMT112S サンプルの依頼 見積依頼
NEMA17-19-07SD-AMT112S 83 2.1 1.3 9.36 5 1.89 在庫確認NEMA17-19-07SD-AMT112S サンプルの依頼 見積依頼
NEMA17-19-07PD-AMT112S 83 1.05 5.2 2.34 5 1.89 在庫確認NEMA17-19-07PD-AMT112S サンプルの依頼 見積依頼
NEMA17-23-01D-AMT112S 110 2 2 2.91 7 2.34 在庫確認NEMA17-23-01D-AMT112S サンプルの依頼 見積依頼

関連製品



AMT11シリーズ

28mm, 48~4096 PPR, インクリメント, 静電容量式モジュラー・エンコーダー


AMT-17C-1-036-USB

AMT Viewpoint™プログラミングケーブル, USB-17ピン, 円形マルチプル・コンダクタ28 AWGワイヤ, ロッキング


AMT-17C-1-036

17ピン・コネクター付きケーブル, シールド・ツイストペア28 AWGワイヤ, ロッキング


 
Powered By OneLink