NEMA11-AMT112Sシリーズ
5mmシャフト,プログラミング可能な分解能インクリメント・エンコーダー付きNEMA 11 ステッパーモーター


小型のNEMA 11ステッパーモーターとCUIのAMT11インクリメント・エンコーダーを組み合わせたこのNEMA11-AMT112Sシリーズは、信頼性の高いモーターとモーションコントロール・フィードバックソリューションが便利な単一パッケージに収まっています。本シリーズは最大16.6 oz-in(0.12 N-m)の保持トルク、最大4096PPRのインクリメント・ソリューション、そしてデジタル的に設定されたゼロ位置を特長としています。このエンコーダーはCUIのAMT Viewpoint™ソフトウエアを介して、モーターからエンコーダーを取り除くことなく、モーターと組み合わせて完全にプログラムすることが可能です。また、完全サーボシステム用コントローラーと組み合わせると、クローズドループ・フィードバックを提供します。

仕様

  • フレームサイズ
    NEMA 11
  • シャフトØ(mm)
    5
  • ステップ角度(°)
    1.8
  • 最低動作温度(°C)
    -20
  • 最高動作温度(°C)
    100
  • 定格電圧(Vdc)
    24 ~ 48

使用可能なモデル

製品番号 最大保持トルク(oz-in) 電流/位相(A) 抵抗/位相(Ω±10%) インダクタンス/位相(mH±20%) 最大最適速度(RPS) 長さ(in) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
NEMA11-13-01D-AMT112S 9.2 0.67 5.6 3.08 16 1.26 -- -- 在庫確認NEMA11-13-01D-AMT112S -- サンプルの依頼 見積依頼
NEMA11-18-01D-AMT112S 13.7 0.67 7.1 4.79 13 1.77 -- -- 在庫確認NEMA11-18-01D-AMT112S -- サンプルの依頼 見積依頼
NEMA11-18-02D-AMT112S 12 1.3 1.3 0.63 44 1.77 -- -- 在庫確認NEMA11-18-02D-AMT112S -- サンプルの依頼 見積依頼
NEMA11-20-01D-AMT112S 16.6 0.67 8.6 6.16 11 2.01 -- -- 在庫確認NEMA11-20-01D-AMT112S -- サンプルの依頼 見積依頼
NEMA11-20-02D-AMT112S 16.6 1.3 1.9 1.46 22 2.01 -- -- 在庫確認NEMA11-20-02D-AMT112S -- サンプルの依頼 見積依頼

関連製品



AMT11シリーズ

28mm,48~4096 PPR,インクリメント,静電容量式モジュラー・エンコーダー


AMT-17C-1-036-USB

AMT Viewpoint™プログラミングケーブル,USB-17ピン,円形マルチプル・コンダクタ28 AWGワイヤ,ロッキング


AMT-17C-1-036

17ピン・コネクター付きケーブル,シールド・ツイストペア28 AWGワイヤ,ロッキング


 
Powered By OneLink