NEMA08-AMT112Sシリーズ
4mmシャフト,プログラミング可能な分解能インクリメント・エンコーダー付きNEMA 08 ステッパーモーター


小型のNEMA 08ステッパーモーターとCUIのAMT11インクリメント・エンコーダーを組み合わせたこのNEMA08-AMT112Sシリーズは、信頼性の高いモーターとモーションコントロール・フィードバックソリューションが便利な単一パッケージに収まっています。本シリーズは最大4 oz-in(0.028 N-m)の保持トルク、最大4096PPRのインクリメント・ソリューション、そしてデジタル的に設定されたゼロ位置を特長としています。このエンコーダーはCUIのAMT Viewpoint™ソフトウエアを介して、モーターからエンコーダーを取り除くことなく、モーターと組み合わせて完全にプログラムすることが可能です。また、完全サーボシステム用コントローラーと組み合わせると、クローズドループ・フィードバックを提供します。

仕様

  • フレームサイズ
    NEMA 08
  • シャフトØ(mm)
    4
  • ステップ角度(°)
    1.8
  • 最低動作温度(°C)
    -20
  • 最高動作温度(°C)
    100
  • 定格電圧(Vdc)
    24 ~ 48

使用可能なモデル

製品番号 最大保持トルク(oz-in) 電流/位相(A) 抵抗/位相(Ω±10%) インダクタンス/位相(mH±20%) 最大最適速度(RPS) 長さ(in) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
NEMA08-13-01D-AMT112S 3 0.6 6.5 1.7 1 1.3 -- -- 在庫確認NEMA08-13-01D-AMT112S -- サンプルの依頼 見積依頼
NEMA08-17-01D-AMT112S 4 0.8 5.4 1.5 1 1.7 -- -- 在庫確認NEMA08-17-01D-AMT112S -- サンプルの依頼 見積依頼

関連製品



AMT11シリーズ

28mm,48~4096 PPR,インクリメント,静電容量式モジュラー・エンコーダー


AMT-17C-1-036-USB

AMT Viewpoint™プログラミングケーブル,USB-17ピン,円形マルチプル・コンダクタ28 AWGワイヤ,ロッキング


AMT-17C-1-036

17ピン・コネクター付きケーブル,シールド・ツイストペア28 AWGワイヤ,ロッキング


 
Powered By OneLink