製造中止

PSK-S6C-DINシリーズ

DINレールAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

推奨代替品

データシート


PSK-S6C-DINシリーズ
PSK-S6C-DINシリーズの別の画像

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.992 x 1.24 x 1.132
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 28.76
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PSK-S6C-3-DIN 4.1 3.3 1.25 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S6C-3-DIN
PSK-S6C-5-DIN 6 5 1.2 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S6C-5-DIN
PSK-S6C-9-DIN 6 9 0.66 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S6C-9-DIN
PSK-S6C-12-DIN 6 12 0.5 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S6C-12-DIN
PSK-S6C-15-DIN 6 15 0.4 UL/cUL, CE --
PSK-S6C-24-DIN 6 24 0.25 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S6C-24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink