PSK-S20C-DINシリーズは、小型DINレールパッケージに収められカプセル化されたAC-DC電源ファミリーで、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。20Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、4kVacの絶縁と-40〜70℃の広域な動作温度範囲を特長としており、シャーシの取り付けやすさが求められる、産業用制御およびファクトリー・オートメーション・アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK-S20C-9-DIN | 19.8 | 9 | 2.2 | UL/cUL, CE | |||
*廃止モデル | 推奨代替品 | ||||||
PSK-S20C-9-DIN | 代替品なし |