製造中止

PSK-S15C-DINシリーズ

DINレールAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PSK-S15C-DINシリーズ
PSK-S15C-DINシリーズの底面図

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.992 x 1.24 x 1.453
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 36.9
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PSK-S15C-3-DIN 8.9 3.3 2.7 CE, UL/cUL 在庫確認PSK-S15C-3-DIN
PSK-S15C-5-DIN 13.5 5 2.7 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S15C-5-DIN
PSK-S15C-9-DIN 15 9 1.66 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S15C-9-DIN
PSK-S15C-12-DIN 15 12 1.25 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S15C-12-DIN
PSK-S15C-15-DIN 15 15 1 UL/cUL, CE --
PSK-S15C-24-DIN 15 24 0.625 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S15C-24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink