製造中止

PSK-5W-DINシリーズ

DINレールAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PSK-5W-DINシリーズ
PSK-5W-DINシリーズの別の画像

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 1.13
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 28.76
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PSK-5W-3-DIN 4.1 3.3 1.25 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-5W-3-DIN
PSK-5W-5-DIN 5 5 1 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-5W-5-DIN
PSK-5W-9-DIN 5 9 0.55 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-5W-9-DIN
PSK-5W-12-DIN 5 12 0.42 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-5W-12-DIN
PSK-5W-15-DIN 5 15 0.333 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-5W-15-DIN
PSK-5W-24-DIN 5.5 24 0.23 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-5W-24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink