DINレールAC-DC電源
PSK-30D-DINシリーズは、コントロール・キャビネットでの取り付けが簡単な小型DINレールパッケージを採用した、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。30Wの連続出力のこれらの単一出力、カプセル化モジュールは、過電圧カテゴリーIII設計上の入力と-40~85°Cの広い動作温度範囲を特長としています。これらのアダプタは、スペースに制約のあるアプリケーションや、低消費電力ITE、民生用電子機器、産業用制御などのアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PSK-30D-3-DIN | 19.8 | 3.3 | 6 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-5-DIN | 30 | 5 | 6 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-9-DIN | 30.6 | 9 | 3.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-12-DIN | 30 | 12 | 2.5 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-15-DIN | 30 | 15 | 2 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-24-DIN | 31.2 | 24 | 1.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-48-DIN | 30.2 | 48 | 0.63 | CE, UL/cUL, UKCA |