製造中止

PDRC-60シリーズ

DINレールAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PDRC-60シリーズ
PDRC-60シリーズ
PDRC-60シリーズ - 背面図

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    プラスティック・ケース
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368, UL1310, UL508
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.58 x 2.8 x 2.22
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    91 x 71 x 56.5
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PDRC-60-5 35 5 7 UL/cUL, TUV, CE --
PDRC-60-12 54 12 4.5 UL/cUL, TUV, CE 在庫確認PDRC-60-12
PDRC-60-15 60 15 4 UL/cUL, TUV, CE --
PDRC-60-24 60 24 2.5 UL/cUL, TUV, CE 在庫確認PDRC-60-24

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink