アクティブ

PDRC-24シリーズ

DINレールAC-DC電源

PDRC-24シリーズ
PDRC-24シリーズ
PDRC-24シリーズ - 背面図

概要

  • 15~24 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 5~24 Vdc 出力オプション
  • AC3,000V絶縁
  • 統合型ヒューズおよびサージ保護
  • 電源オンおよび低電力のLEDインジケータ
  • コンパクトな設計
  • -40~+71°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 UL1310、 UL508
  • 安全認証 - CE、 TUV、 UL/cUL

資料

説明

PDRC-24シリーズは、小型DINレールパッケージに収められたシングル出力24 W AC-DC電源で、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。薄型パッケージ、3000VACの絶縁、さらに過電流、過電圧、短絡保護を特徴とするこれらのDINレールAC-DC電源は、ファクトリーオートメーションや制御アプリケーションを含む産業環境向けに堅牢なソリューションを提供します。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    プラスティック・ケース
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.58 x 1.38 x 2.22
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    91 x 35 x 56.5
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡
  • 安全基準
     
    60950, UL1310, UL508

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PDRC-24-5 15 5 3 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
PDRC-24-12 24 12 2 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル 在庫確認PDRC-24-12 サンプルの依頼 見積依頼
PDRC-24-15 24 15 1.6 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
PDRC-24-24 24 24 1 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル 在庫確認PDRC-24-24 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink