アクティブ

PDRB-30シリーズ

DINレールAC-DC電源

PDRB-30シリーズ
PDRB-30の別の画像

概要

  • 15~36 W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 5~48 Vdc 出力オプション
  • AC4,000V絶縁
  • 出力トリム
  • -40~+70°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PDRB-30シリーズは、小型DINレールパッケージに収められたシングル出力30 W AC-DC電源で、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。対過電流、対過電圧、そして短絡に対する保護を備えたこのDINレールAC-DC電源は、工場オートメーションや制御アプリケーションなどの産業環境で堅牢なソリューションを提供します。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    プラスティック・ケース
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.65 x 1.38 x 2.28
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    92.66 x 35 x 58
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PDRB-30-5 15 5 3 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PDRB-30-5 サンプルの依頼 見積依頼
PDRB-30-12 24 12 2 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PDRB-30-12 サンプルの依頼 見積依頼
PDRB-30-15 30 15 2 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PDRB-30-15 サンプルの依頼 見積依頼
PDRB-30-24 36 24 1.5 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PDRB-30-24 サンプルの依頼 見積依頼
PDRB-30-48 36 48 0.75 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PDRB-30-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink