製品アイコン

VUMM-S400-XXRシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

概要

  • 198~400 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 3~48 Vdc 出力オプション
  • 500µSデューティ・サイクル内で700Wのピーク電力
  • ファン付き金属製トップカバー
  • 力率補正(PFC)
  • AC4,000V絶縁
  • リモートオン/オフ制御
  • リモート検知
  • 出力トリム
  • パワーグッド信号
  • 2 x MOPP(操作者保護手段)アプリケーションに対応

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - TUV、 UL/cUL

資料

説明

VUMM-S400シリーズは、400Wシングル出力のAC-DC電源で、2 x MOPPアプリケーション向けの医療規格60601-1第3版の認証を取得しています。これらの医療機器用電源は、薄型金属製パッケージに収められており、信頼性と規制への準拠が最優先課題となる、病院、在宅医療、および歯科のアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    9 x 5 x 1.6
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    228.6 x 127 x 40.64

オプション

  • ロード・シェアリング機能
  • Molex、端子ブロックコネクター
  • 非標準電圧

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル サンプルの依頼 RFQ
VUMM-S400-03R 198 3.3 60 TUV、UL/cUL 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VUMM-S400-05R 300 5 60 TUV、UL/cUL 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VUMM-S400-12R 400 12 33.34 TUV、UL/cUL 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VUMM-S400-18R 400 18 25 TUV、UL/cUL 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VUMM-S400-24R 400 24 18.19 TUV、UL/cUL 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VUMM-S400-36R 400 36 12.9 TUV、UL/cUL 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink