アクティブ

VSUU-150Cシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VSUU-150Cシリーズ
VSUU-150cの別の図

概要

  • 150W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~24 Vdc 出力オプション
  • アクティブ力率補正(PFC)

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 TUV、 UL/cUL

資料

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    Uフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5 x 3.21 x 1.62
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127 x 81.6 x 41.2
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VSUU-150C-12 150 12 12.5 UL/cUL, CE, TUV 3Dモデル 在庫確認VSUU-150C-12 サンプルの依頼 見積依頼
VSUU-150C-24 150 24 6.25 UL/cUL, CE, TUV 3Dモデル 在庫確認VSUU-150C-24 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink