アクティブ

VSUU-120Cシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VSUU-120Cシリーズ
VSUU-120Cの別の画像

概要

  • 120W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 9~24 Vdc 出力オプション
  • アクティブ力率補正(PFC)

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VSUU-120Cシリーズは、CUIのU-Frame AC-DC電源の製品ラインアップです。このシリーズは、コンパクトなシャーシマウントケースを採用、アクティブな力率補正機能を搭載しており、最大120Wの連続電力供給と高い信頼性をお届けします。AC-DC電源は、さまざまな産業およびICTアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    Uフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5 x 3.21 x 1.54
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127 x 81.6 x 39.2
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VSUU-120C-9 120 9 13.33 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VSUU-120C-9 サンプルの依頼 見積依頼
VSUU-120C-12 120 12 10 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VSUU-120C-12 サンプルの依頼 見積依頼
VSUU-120C-15 120 15 8 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VSUU-120C-15 サンプルの依頼 見積依頼
VSUU-120C-24 120 24 5 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VSUU-120C-24 サンプルの依頼 見積依頼

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink