アクティブ製品アイコン

VOFM-200Gシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VOFM-200Gシリーズ

概要

  • CE/FCC radiated and conducted Class B
  • 200 W continuous power, with airflow
  • -20~+70°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601-1
  • 安全認証 - CE、 cUL/UL

資料

説明

The VOFM-200G series is a medical grade open-frame ac-dc power supply housed in a compact 2” x 4” chassis-mount package. These models feature a universal input voltage range, CE/FCC radiated and conducted Class B, and 200 W continuous power, with airflow. The VOFM's efficient performance and compact size make them ideal solutions for a range of medical applications.

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    100 ~ 240
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシマウント
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601-1
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4 x 2 x 1.26
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    101.6 x 50.8 x 32
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル サンプルの依頼 RFQ
VOFM-200G-12 192 12 16 cUL/UL, CE 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VOFM-200G-15 195 15 13 cUL/UL, CE 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VOFM-200G-24 199 24 8.3 cUL/UL, CE 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VOFM-200G-36 198 36 5.5 cUL/UL, CE 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VOFM-200G-48 201 48 4.2 cUL/UL, CE 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web