アクティブ

VOF-S60Cシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VOF-S60Cシリーズ
VOF-S60Cシリーズの別の画像

概要

  • 40~60 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 5~48 Vdc 出力オプション
  • CISPR32 EN 55032 クラスB準拠

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - Nemko、 UL/cUL

資料

説明

経済的なオープンフレームAC-DC電源のVOF-S60Cファミリーは、5~48VDCの6つの異なる電圧構成で提供されています。これらのオープンフレーム電源は、無負荷時低消費電力、VOFの効率の良い性能、小型、および低価格を特長としており、家電、産業、ITEのさまざまなアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.7 x 2 x 1.29
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    68.58 x 50.8 x 32.8
  • 保護
     
    過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル サンプルの依頼 RFQ
VOF-S60C-5 40 5 8 UL/cUL、Nemko 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VOF-S60C-12 60 12 5 UL/cUL、Nemko 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VOF-S60C-15 60 15 4 UL/cUL、Nemko 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VOF-S60C-24 60 24 2.5 UL/cUL、Nemko 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VOF-S60C-36 60 36 1.67 UL/cUL、Nemko 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VOF-S60C-48 60 48 1.25 UL/cUL、Nemko 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink