この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
推奨代替品
データシート
すべてのモデル
225W、 80~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 5.08cm x 10.16cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
185W、 90~277Vac入力、 シングル出力、 7.62cm x 12.7cm、 オープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
350W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 医療関係、 7.62cm x 12.7cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
100W、 90~277Vac入力、 シングル出力、 5.08cm x 10.16cm、 オープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
275W、 80~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 医療関係、 7.62cm x 12.7cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
15W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 PCBマウント、 AC-DC電源