製造中止

VOF-280シリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

VOF-280シリーズ
VOF-280上面図
VOF-280の別の画像

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 277
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5 x 3 x 1.26
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127 x 76.2 x 32

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
VOF-280-12 280 12 23.33 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-280-12
VOF-280-15 280 15 18.67 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-280-15
VOF-280-24 280 24 11.67 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-280-24
VOF-280-36 280 36 7.78 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-280-36
VOF-280-48 280 48 5.84 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-280-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink