VOF-150シリーズは、CUIの次世代オープンフレームAC-DC電源の製品ラインの1つであり、高効率性と無負荷時性能の向上を実現しています。これらの電源は、業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリント、VOFの効率的な設計、小型、および確固たる信頼性を特長としており、家電、産業、およびITEのさまざまなアプリケーションに最適なソリューションです。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOF-150-5 | 90 | 5 | 18 | TUV, UL/cUL, CE | ||||
VOF-150-15 | 150 | 15 | 10 | TUV, UL/cUL, CE | ||||
VOF-150-24 | 150 | 24 | 6.3 | TUV, UL/cUL, CE | ||||
VOF-150-36 | 150 | 36 | 4.2 | TUV, UL/cUL, CE | ||||
VOF-150-48 | 150 | 48 | 3.2 | TUV, UL/cUL, CE | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | |||||||
VOF-150-48 | VOF-180C-48 |