VOF-150シリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VOF-150シリーズ
VOF-150シリーズの別の画像

概要

  • 90~150 W
  • 90~277 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 5~48 Vdc 出力オプション
  • 業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリント
  • 力率補正(PFC)
  • 無負荷時低消費電力
  • 出力トリム
  • 90%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE、 TUV、 UL/cUL

資料

説明

VOF-150シリーズは、CUIの次世代オープンフレームAC-DC電源の製品ラインの1つであり、高効率性と無負荷時性能の向上を実現しています。これらの電源は、業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリント、VOFの効率的な設計、小型、および確固たる信頼性を特長としており、家電、産業、およびITEのさまざまなアプリケーションに最適なソリューションです。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 277
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5 x 3 x 1.32
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127 x 76.2 x 33.6

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VOF-150-5 90 5 18 TUV, UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VOF-150-5 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-150-15 150 15 10 TUV, UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VOF-150-15 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-150-24 150 24 6.3 TUV, UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VOF-150-24 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-150-36 150 36 4.2 TUV, UL/cUL, CE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink