アクティブ製品アイコン

VMS-350Cシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VMS-350Cシリーズ
VMS-350Cシリーズの別の画像

概要

  • 300~351 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • -40~+70°Cの動作温度
  • アクティブ力率補正(PFC)
  • トリムPOTによる調整可能な出力

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 60601、 61558
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VMS-350Cシリーズは、さまざまな医療、歯科、および在宅機器向けに設計された低プロファイルのAC-DC電源です。このシリーズの特長は、アクティブ力率補正、低リーク電流(<0.1mA)、60601、60335、および61558認証です。これらの医療認定済みAC-DC電源は、待機電力と全体的な電力消費を削減する医療設計に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60335、60601、61558
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5 x 3 x 1
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127 x 76.2 x 25.4
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VMS-350C-12 300 12 25 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-350C-12 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-350C-15 325 15 21.67 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-350C-15 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-350C-24 350.4 24 14.6 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-350C-24 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-350C-27 351 27 13 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-350C-27 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-350C-36 350.3 36 9.73 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-350C-36 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-350C-48 350.4 48 7.3 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-350C-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink