アクティブ製品アイコン

VMS-300Aシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VMS-300Aシリーズ
VMS-300Aシリーズ 代替バージョン 1
VMS-300Aシリーズ 代替バージョン2

概要

  • 300W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • リモート検知
  • リモートオン/オフ制御
  • 業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリント
  • 5Vの補助ファン出力
  • 60601-1-2 第4版EMC担保規格認定
  • 2 x MOPP(操作者保護手段)アプリケーションに対応
  • 力率補正(PFC)

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 TUV、 UL/cUL

資料

説明

VMS-300Aシリーズは、高密度のオープンフレームAC-DC電源で、2 x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-1第3.1版およびEMC準拠要件第4版の認証を取得しています。これらの医療機器用電源は、最大94%の高効率を誇る業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリントにパッケージ化されており、信頼性と規制への準拠が最優先課題となる、スペースに制約のある医療および歯科のアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5 x 3 x 1.123
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127 x 76.2 x 28.52
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VMS-300A-12 300 12 25 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル 在庫確認VMS-300A-12 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-300A-24 300 24 12.5 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル 在庫確認VMS-300A-24 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-300A-36 300 36 8.34 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル 在庫確認VMS-300A-36 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-300A-48 300 48 6.25 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル 在庫確認VMS-300A-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink