アクティブ製品アイコン

VMS-130-BPシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VMS-130-BPシリーズ
VMS-130-BPシリーズの別の画像

概要

  • 130W
  • 80~264Vac入力
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • ベースプレート冷却
  • アクティブ力率補正(PFC)
  • -30~+70°Cの動作温度
  • EN 55011 クラス B 準拠
  • 94%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

VMS-130-BPシリーズは、ベースプレート冷却付きのオープンフレーム型のAC-DC電源です。これは、さまざまな医療および歯科製品での使用を考慮して設計されており、IEC 60601-1に認証済みです。アクティブな力率補正、最大94%の効率を特長とするこれらの医療用電源は、スタンバイ電力や全体的な電力消費を削減が必要な医療設計に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    80 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.6 x 2 x 1.3
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    91.4 x 50.8 x 33
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VMS-130-12-BP 129.6 12 10.8 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-130-12-BP サンプルの依頼 見積依頼
VMS-130-24-BP 129.6 24 5.4 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-130-24-BP サンプルの依頼 見積依頼
VMS-130-36-BP 129.6 36 3.6 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-130-36-BP サンプルの依頼 見積依頼
VMS-130-48-BP 129.6 48 2.7 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-130-48-BP サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink