製造中止

PSK-S5B-Tシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PSK-S5B-Tシリーズ
PSK-S5B-Tシリーズ
PSK-S5B-Tシリーズの側面図

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 1.06
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 26.8
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PSK-S5B-3-T 3.3 3.3 1 CE, UL/cUL --
PSK-S5B-5-T 5 5 1 CE, UL/cUL 在庫確認PSK-S5B-5-T
PSK-S5B-9-T 5 9 0.56 CE, UL/cUL --
PSK-S5B-12-T 5 12 0.42 CE, UL/cUL 在庫確認PSK-S5B-12-T
PSK-S5B-15-T 5 15 0.33 CE, UL/cUL --
PSK-S5B-24-T 5 24 0.21 CE, UL/cUL 在庫確認PSK-S5B-24-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink