製造中止

PSK-S3-Lシリーズ

リード線AC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PSK-S3-L シリーズリード線
PSK-S3-L シリーズリード線
PSK-S3-L シリーズリード線下面図
PSK-S3-L シリーズリード線

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    リード線
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.46 x 0.97 x 0.71
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    37 x 24.5 x 18
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PSK-S3-3-L 2.3 3.3 0.7 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S3-3-L
PSK-S3-5-L 3 5 0.6 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S3-5-L
PSK-S3-9-L 3 9 0.33 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S3-9-L
PSK-S3-12-L 3 12 0.25 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S3-12-L
PSK-S3-15-L 3 15 0.2 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S3-15-L
PSK-S3-24-L 3 24 0.125 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S3-24-L
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink