製造中止

PSK-S25D-Tシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PSK-S25D-Tシリーズ
PSK-S25D-Tシリーズ
PSK-S25D-Tシリーズ - 別の画像

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.783 x 2.126 x 1.26
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    96.1 x 54 x 32
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PSK-S25D-3-T 13.53 3.3 4.1 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S25D-3-T
PSK-S25D-5-T 20.5 5 4.1 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S25D-5-T
PSK-S25D-9-T 25 9 2.5 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S25D-9-T
PSK-S25D-12-T 25 12 2.1 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S25D-12-T
PSK-S25D-15-T 25 15 1.6 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S25D-15-T
PSK-S25D-24-T 25 24 1.1 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S25D-24-T
PSK-S25D-48-T 25 48 0.5 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S25D-48-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink