このPSK-20D-Tシリーズは、取り付けが簡単な小型のシャーシ・マウント・パッケージを採用した、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。20Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、85~305Vacの広範な入力電圧範囲、-40~85°Cの広域な動作温度範囲を特長としており、シャーシの取り付けやすさが求められる、さまざまな産業用制御およびオートメーションのアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK-20D-3-T | 14.85 | 3.3 | 4.5 | CE, UL/cUL | ||||
PSK-20D-5-T | 20 | 5 | 4 | CE, UL/cUL | ||||
PSK-20D-9-T | 19.8 | 9 | 2.2 | CE, UL/cUL | ||||
PSK-20D-12-T | 20 | 12 | 1.67 | CE, UL/cUL | ||||
PSK-20D-15-T | 20 | 15 | 1.33 | CE, UL/cUL | ||||
PSK-20D-24-T | 19.9 | 24 | 0.83 | CE, UL/cUL | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | |||||||
PSK-20D-9-T | 代替品なし |