PSK-10W-Tシリーズ
PSK-10W-Tシリーズの別の画像

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 1.09
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 27.8
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PSK-10W-3-T 6.6 3.3 2 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-10W-3-T
PSK-10W-5-T 10 5 2 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-10W-5-T
PSK-10W-9-T 10 9 1.1 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-10W-9-T
PSK-10W-12-T 10.8 12 0.9 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-10W-12-T
PSK-10W-15-T 10.5 15 0.7 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-10W-15-T
PSK-10W-24-T 10.8 24 0.45 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-10W-24-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink