アクティブ

PCM-400-CNFシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

PCM-400-CNFシリーズ
PCM-400-CNFシリーズの別の画像

概要

  • 320~400 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 5~54 Vdc 出力オプション
  • 500µSデューティ・サイクル内で700Wのピーク電力
  • 小型1U金属製ケース
  • 力率補正(PFC)
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • パワーグッド信号
  • ファン停止アラーム

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 TUV、 UL/cUL

資料

説明

PCM-400-CNFシリーズは、小型1U金属製ケースに収められた400WのAC-DC電源です。このシリーズは幅広い有効電圧、複数の保護機能、0.5秒で最大700Wのピーク電力性能を備えており、最も厳しい通信および産業アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    6 x 4 x 1.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    152.4 x 101.6 x 39.9
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

オプション

  • Molex、端子ブロックコネクター
  • 非標準電圧

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル サンプルの依頼 RFQ
PCM-400-12-CNF 400 12 33.33 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PCM-400-15-CNF 400 15 26.67 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PCM-400-18-CNF 400 18 22.22 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PCM-400-24-CNF 400 24 16.67 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PCM-400-28-CNF 400 28 14.29 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PCM-400-36-CNF 400 36 11.11 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PCM-400-48-CNF 400 48 8.33 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PCM-400-54-CNF 400 54 7.41 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PCM-400-D1224-CNF 400 12/24 20.83/10.42 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink