5W、 シングル出力、 フルモールド、 PCBマウント、 AC-DC電源
VSK-S5シリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたAC-DC電源モジュールです。これらのフルモールド電源は、高効率、AC 4KVの絶縁電圧、および-25~70℃の動作温度を特長としており、基板面積に制約がある低電力ITE、産業、家電のアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VSK-S5-3R3UA | 4.12 | 3.3 | 1.25 | UL/cUL, CE |
VSK-S5-5UA | 5 | 5 | 1 | UL/cUL, CE |
VSK-S5-9UA | 5 | 9 | 0.55 | UL/cUL, CE |
VSK-S5-12UA | 5 | 12 | 0.42 | UL/cUL, CE |
VSK-S5-15UA | 5 | 15 | 0.33 | UL/cUL, CE |
VSK-S5-24UA | 5.5 | 24 | 0.23 | UL/cUL, CE |