製造中止

VSK-S1シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

VSK-S1シリーズ
VSK-S1シリーズの別の画像

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.327 x 0.874 x 0.708
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    33.7 x 22.2 x 18

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
VSK-S1-3R3U 1 3.3 0.3 UL/cUL, CE 在庫確認VSK-S1-3R3U
VSK-S1-5U 1 5 0.2 UL/cUL, CE 在庫確認VSK-S1-5U
VSK-S1-9U 1 9 0.111 UL/cUL, CE 在庫確認VSK-S1-9U
VSK-S1-12U 1 12 0.083 UL/cUL, CE 在庫確認VSK-S1-12U
VSK-S1-15U 1 15 0.067 UL/cUL, CE 在庫確認VSK-S1-15U
VSK-S1-24U 1 24 0.042 UL/cUL, CE 在庫確認VSK-S1-24U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink