アクティブ

VOF-S12Bシリーズ

ボードマウントAC-DC電源

VOF-S12Bシリーズ
VOF-S12Bシリーズの別の画像

概要

  • 10~12 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 5~24 Vdc 出力オプション
  • CISPR32 EN 55032 クラスB準拠
  • 無負荷時の電力消費 < 0.075W

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 62368
  • 安全認証 - Nemko、 UL/cUL

資料

説明

VOF-S12Bシリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源モジュールシリーズです。3kVAC分離と75mW未満の無負荷時の電力消費を実現したこれらの12Wオープンフレームモジュールは、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60335、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.5 x 1 x 0.76
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    38.1 x 25.4 x 19.4
  • 保護
     
    過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VOF-S12B-5 10 5 2 UL/cUL、Nemko 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VOF-S12B-5 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-S12B-9 12 9 1.34 UL/cUL、Nemko 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VOF-S12B-12 12 12 1 UL/cUL、Nemko 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VOF-S12B-12 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-S12B-15 12 15 0.8 UL/cUL、Nemko 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VOF-S12B-24 12 24 0.5 UL/cUL、Nemko 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VOF-S12B-24 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink