アクティブ

VOF-70E-Pシリーズ

ボードマウントAC-DC電源

VOF-70E-Pシリーズ

概要

  • クラスB排出
  • 無負荷時の電力消費 < 0.15W
  • クラスIおよびクラスII
  • OVC III
  • 5,000 メーター動作高度
  • -30~+80°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368-1
  • 安全認証 - CE、 cUL/UL、 UKCA

資料

説明

The VOF-70E-P series is an open-frame ac-dc power supply housed in a compact 2” x 3” board-mount package. These models feature a universal input voltage range, a wide operating temperature, and Class B emissions. VOFが持つ高効率な性能とコンパクトなサイズで、幅広い消費者、産業、ICTアプリケーションに最適なソリューションとなっています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368-1
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3 x 2 x 1.142
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76.2 x 50.8 x 29
  • 保護
     
    過電圧、短絡
  • 安全基準(設計上適合)
     
    60335-1

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 RFQ
VOF-70E-12-P 70 12 5.8 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
VOF-70E-15-P 70 15 4.65 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
VOF-70E-24-P 70 24 2.92 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
VOF-70E-36-P 70 36 1.94 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
VOF-70E-48-P 70 48 1.46 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
VOF-70E-5-P 50 5 10 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web