製造中止

PSK-S10Cシリーズ

ボードマウントAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PSK-S10Cシリーズ
PSK-S10Cシリーズの別の画像

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.118 x 1.134 x 0.748
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    53.8 x 28.8 x 19
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PSK-S10C-3 6.6 3.3 2 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S10C-3
PSK-S10C-5 10 5 2 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S10C-5
PSK-S10C-9 10 9 1.1 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S10C-9
PSK-S10C-12 10 12 0.9 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S10C-12
PSK-S10C-15 10 15 0.7 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S10C-15
PSK-S10C-24 10 24 0.45 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S10C-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink