PBO-15C AC-DC電源シリーズは、基板面積が限られたオンボードAC-DC電力変換を実装するアプリケーションに最適です。超小型SIPパッケージを採用したこの15Wのオープンフレーム電源は、さまざまな産業、IoT、およびテレコムアプリケーションにおいて、高い信頼性と経済的な低消費電力ソリューションを提供するように設計されています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBO-15C-3 | 9.9 | 3.3 | 3 | UL/cUL, CE | |||||
PBO-15C-5 | 14 | 5 | 2.8 | UL/cUL, CE | |||||
PBO-15C-9 | 15 | 9 | 1.67 | UL/cUL, CE | |||||
PBO-15C-12 | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL, CE | |||||
PBO-15C-15 | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CE | |||||
PBO-15C-24 | 15 | 24 | 0.625 | UL/cUL, CE | |||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | ||||||||
PBO-15C-9 | 代替品なし |