PBO-10シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

PBO-10シリーズ
PBO-10の別の画像

概要

  • 6~10 W
  • 85~305 Vac入力 (ワイド)
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • 超小型SIPパッケージ
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 82%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PBO-10AC-DC電源シリーズは、ボード上のスペースが重大な課題となるオンボード型AC-DC電力変換を提供するのに最適です。超小型SIPパッケージを採用したこの10Wオープンフレーム電源は、さまざまな産業、IoT、電気通信、家庭用電化製品の各アプリケーションで、信頼性のある経済的な低消費電力ソリューションを提供します

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60335、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.75 x 0.59 x 0.95
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    44.5 x 15 x 24
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PBO-10-3 6.6 3.3 2 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-10-3 サンプルの依頼 見積依頼
PBO-10-5 10 5 2 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-10-5 サンプルの依頼 見積依頼
PBO-10-9 9.9 9 1.1 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-10-9 サンプルの依頼 見積依頼
PBO-10-12 10 12 0.83 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-10-12 サンプルの依頼 見積依頼
PBO-10-15 10 15 0.67 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-10-15 サンプルの依頼 見積依頼
PBO-10-24 10 24 0.42 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-10-24 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink