製造中止

PBO-10シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PBO-10シリーズ
PBO-10の別の画像

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60335、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.75 x 0.59 x 0.95
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    44.5 x 15 x 24
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PBO-10-3 6.6 3.3 2 UL/cUL, CE 在庫確認PBO-10-3
PBO-10-5 10 5 2 UL/cUL, CE 在庫確認PBO-10-5
PBO-10-9 9.9 9 1.1 UL/cUL, CE 在庫確認PBO-10-9
PBO-10-12 10 12 0.83 UL/cUL, CE 在庫確認PBO-10-12
PBO-10-15 10 15 0.67 UL/cUL, CE 在庫確認PBO-10-15
PBO-10-24 10 24 0.42 UL/cUL, CE 在庫確認PBO-10-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink