PBO-10-BAC-DC電源シリーズは、ボード上のスペースが重大な課題となるオンボード型AC-DC電力変換を提供するのに最適です。超小型SIPパッケージを採用したこの10Wオープンフレーム電源は、さまざまな産業、IoT、電気通信、家庭用電化製品の各アプリケーションで、信頼性のある経済的な低消費電力ソリューションを提供します。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBO-10-3-B | 6.6 | 3.3 | 2 | UL/cUL, CE | |||
*廃止モデル | 推奨代替品 | ||||||
PBO-10-3-B | PBO-15C-3 |