この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
推奨代替品
データシート
すべてのモデル
AC-DC EMCフィルタ、 0.3A、 AC 85~305Vの入力範囲
3W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源
1.5 Aの出力電流、 4.75~18 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
1A出力電流、 4.5~18 VDC入力、 SMT、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
10W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 DINレール、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
2W、 1:1入力範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 7ピンSIP、 3000VDC絶縁耐圧、 高動作温度範囲、 DC-DCコンバータ
5W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 シャーシマウント、 AC-DC電源