PBO-1-Bシリーズ

1W、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源

PBO-1-Bシリーズ
PBO-1-Bシリーズの底面図

PBO-1-B AC-DC電源シリーズは、基板面積が限られたオンボードAC-DC電力変換を実装するアプリケーションに最適です。薄型SIPパッケージに格納されたこれらの1Wオープンフレーム電源は、さまざまな産業、IoT、および電気通信の各用途において信頼性が高く、経済的な低消費電力ソリューションを提供するように設計されています。

特長


  • 最大1Wの連続出力
  • 超小型のライトアングルSIPパッケージ
  • 広い入力電圧範囲
  • 過電流および短絡に対する保護機能を搭載
  • AC3,000V絶縁
  • Class II構造

仕様


  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    1.38 x 0.71 x 0.43
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    35 x 18 x 11

使用可能なモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PBO-1-S5-B 1 5 0.2 CE, TUV, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-1-S5-B サンプルの依頼 見積依頼
PBO-1-S9-B 1 9 0.111 CE, TUV, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-1-S9-B サンプルの依頼 見積依頼
PBO-1-S12-B 1 12 0.083 CE, TUV, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-1-S12-B サンプルの依頼 見積依頼
PBO-1-S15-B 1 15 0.067 CE, TUV, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-1-S15-B サンプルの依頼 見積依頼
PBO-1-S24-B 1 24 0.042 CE, TUV, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-1-S24-B サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink