UJ2W-MIBH-4-SMT-TR

UJ2W-MIBH-4-SMT-TR
UJ2W-MIBH-4-SMT-TRの別の画像

UJ2W-MIBH-4-SMT

Micro B, USB 2.0, 480 Mbps, 30 VAC, 1.8A, ライトアングル, サーフェスマウント, IP67, USBレセプタクル

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 レセプタクル
USBタイプ Micro B
USB規格 USB 2.0
データ転送速度 480 Mbps
マウント サーフェスマウント
方向 水平型
定格電圧 30
入力タイプ VAC
定格電流 (A) 1.8
コンタクトめっき厚 30 µin (min)
カラー絶縁体
IP定格 IP67

その他のリソース

USBケーブル嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー