UJ2-MIBH2-4-SMT

UJ2-MIBH2-4-SMTの別の画像

UJ2-MIBH2-4-SMT

Micro B, USB 2.0, 480 Mbps, 30 VAC, 1.8A, ライトアングル, サーフェスマウント, USBレセプタクル

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 レセプタクル
USBタイプ Micro B
USB規格 USB 2.0
データ転送速度 480 Mbps
マウント サーフェスマウント
方向 水平型
電圧定格 30
入力タイプ VAC
定格電流 (A) 1.8
コンタクトめっき厚 30 µin (min)
カラー絶縁体

その他のリソース

USBケーブル嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー